![Entretoise E 5300 Entretoise E 5300](/FR/FR/media/PIC_PRO_SNG_VAR_E5300_INT.png)
Entretoise E 5300
![](/FR/FR/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5340_INT.png)
Unité de centrage E 5340
- Pour le centrage simple et rapide du bloc à colonnes de base et de la machine de découpe
- Diamètres de montage uniformisés pour des rainures diverses entre 14 et 40 mm
![](/FR/FR/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6045_INT.png)
Aide d’insertion de modules E 6045
Facilite le montage et démontage des modules d’outillages dans le bloc à colonnes de base standard