Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Cascade injection moulding

Delayed gate opening with valve gate nozzles of the smartFILL series

Valve gate smartFILL

With the valve gate systems of our smartFILL series, individual gates can be opened and closed at different times during the injection phase. The valve pins in our systems are operated either hydraulically or pneumatically. However, because of the compressibility of air, we recommend using hydraulically operated systems for cascade injection moulding in order to achieve a precise switching point for the opening of the gates.

Long flow paths without weld line

Filling large or long moulded parts requires multiple injections. Simultaneous opening of the gates inevitably leads to a weld line between the different feed points on the moulded part. This line is a weakness in the part, both optically and mechanically,
and can be avoided thanks to the timed pin movement of our smartFILL valve gate nozzles that open the gate only after it has been covered by the plastic melt. Thus, the melt front is driven continuously and without confluences to the end of the cavity.

Solution for further requirements in injection moulding

  • Moulding of large, thin-walled products possible
  • Reduction of sink marks
  • No weld line; shifting of the weld line in case of multiple injections
  • Precise filling of parts with different shot weights by means of family moulds

Consultation technique

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle