Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
27.09.2018, Construction de moules Construction de machines Construction d’outils de découpe
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années. Meusburger est synonyme de produits de haute qualité : seul un acier impeccable provenant d'aciéries renommées réussit à passer notre contrôle de qualité. Au départ du processus de réalisation des moules et outillages se trouvent les éléments normalisés stabilisés, ils sont la base fiable d'outils de qualité supérieure.
C'est dans le calme que réside la force
Afin de réduire les contraintes dans le matériau à un minimum, outre le chauffage contrôlé des plaques brutes et la période de maintien appropriée à environ 580 °C, c'est surtout le refroidissement uniforme qui est décisif. Chez Meusburger, l'ensemble du processus de recuit de stabilisation, qui dure environ 24 heures, a lieu à l'intérieur du four de détensionnement fermé. Car les variations de température et donc de nouvelles contraintes dans le matériau ne sont évitées que si le recuit de stabilisation est effectué correctement. En même temps, la structure ainsi que la résistance à la compression restent inchangées.
Moins d'usure, plus de capacité
Le passage du contrôle précis des plaques brutes jusqu'au recuit de stabilisation parfaitement exécuté garantit un usinage complémentaire à faible déformation des produits Meusburger. Les contraintes dans le matériau sont réduites à un minimum. Ceci réduit la charge sur les machines et les outils, assure une meilleure qualité de surface et réduit le risque de cassure d'outils. La déformation plus faible permet également de réduire le nombre de retouches nécessaires et l'usure des outils de coupe. La durée d'usinage plus courte ainsi que la plus longue durée d'utilisation des outils créent des capacités libres pour d'autres activités.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement