Vos avantages
- Gain de temps lors du changement des inserts avec batterie d’éjection directement sur la presse à injection
- Grâce aux inserts interchangeables prêts au montage, l’usinage de la cavité peut commencer immédiatement.
- Amortissement très rapide, puisque pour un nouveau projet, seuls les inserts doivent être commandés et usinés
![](/FR/FR/media/PIC_PRO_SNG_FW-Wechselform-geschnitten-Rendering_INT.png)
Tailles de moule et inserts interchangeables
Nous proposons les inserts interchangeables prêts au montage dans les qualités de matériau 1.2311, 1.2714HH et 3.4365. D’autres qualités de matières peuvent être trouvées dans nos inserts NF 2660 correspondants.
Tailles de moule | B | L |
![]() | 156 | 196 |
156 | 246 | |
196 | 246 | |
196 | 296 | |
246 | 296 | |
246 | 346 | |
296 | 346 |
Inserts interchangeables | B | L | S |
![]() | 100 | 140 | 25/32/40/50 |
100 | 190 | 25/32/40/50 | |
130 | 180 | 32/40/50/60 | |
130 | 230 | 32/40/50/60 | |
170 | 220 | 40/50/60/70 | |
170 | 270 | 40/50/60/70 | |
210 | 260 | 50/60/70/80 |
Changement d’inserts en quelques étapes
![](/FR/FR/media/DRW_PRO_FKT_FW-1_INT.png)
Étape 1
Découpler la batterie d’éjection de la machine avec coupleur (1) ou raccord à vis (2) . Retirer les vis de fixation (3) des inserts.
![](/FR/FR/media/DRW_PRO_FKT_FW-2_INT.png)
Étape 2
Desserrer les vis (4). Repousser les coins de positionnement par le moyen des vis sans tête (5).
![](/FR/FR/media/DRW_PRO_FKT_FW-3_INT.png)
Étape 3
Retirer l’insert interchangeable avec batterie d’éjection en utilisant la potence de montage FW 1500 ou à l’aide de vis.
![](/FR/FR/media/DRW_PRO_FKT_FW-4_INT.png)
Étape 4
Insérer l’insert interchangeable suivant et serrer légèrement les vis de fixation (3). Dévisser la vis sans tête (5) dans sa position initiale. Serrer les coins de positionnement à l’aide des vis (4).
![](/FR/FR/media/DRW_PRO_FKT_FW-5_INT.png)
Étape 5
Serrer les inserts interchangeables à l’aide des vis (3). Accoupler la batterie d’éjection à la machine.
Assistant de sélection pour les moules à versions
En seulement quelques clics, vous accédez au moule tout prêt, à l’aide à la sélection des pièces d’assemblage, et bien d’autres encore − notre assistant pour les moules à versions facile d’utilisation vous aide aussi bien en ligne dans la boutique, que dans notre boutique hors ligne.
- Possibilités de configuration parfaitement adaptées
- Données CAO disponibles immédiatement après la configuration
- Utilisation simple et intuitive
![](/FR/FR/media/SCR_CDO_Wechselformen-Assistent-2_MS.jpg)