Contrôleur de canaux chauds profiTEMP IM
Le nouveau contrôleur de canaux chauds est un appareil compact, pratique et puissant, qui convainc par ses nombreux avantages et sa maniabilité.
Lire la suiteQuand l’utilisation d’un moule à canaux chauds normalisé est-elle appropriée ?
Plusieurs aspects doivent être pris en compte lors de la configuration d’un moule à canaux chauds. Nous souhaitons vous donner de l’aide concernant la décision si oui ou non un moule à canaux chauds normalisé convient à vos exigences. Si c’est le cas, vous pouvez profiter de délais de livraison très courts.
Lire la suiteRéduction des coûts à long terme grâce à l’utilisation d’un système de canaux chauds
Canal chaud ou canal froid ? Nous vous aiderons volontiers à répondre à cette question récurrente. Vous verrez que le système de canaux chauds s’imposera à long terme.
Lire la suiteSystème de diagnostic pour canaux chauds profiTEMP TM
Le nouveau système de diagnostic est conçu spécifiquement pour la fonction MoldCheck, le préchauffage et le chauffage des canaux chauds.
Lire la suiteCorps de moule Technique des canaux chauds
Clients de référence FH
Notre moule à canaux chauds récemment introduit sur le marché vous a déjà séduit lors de divers projets par sa qualité et sa fiabilité élevées. Les clients sont satisfaits et se tiennent volontiers à disposition en tant que clients de référence. Ci-dessous un panel de clients dont le moule à canaux chauds a été livré avec succès, et les projets qu'il a permis de réaliser.
Lire la suiteCorps de moule Technique des canaux chauds
Moule à canaux chauds
Le moule à canaux chauds est un autre pas vers la standardisation dans le domaine des canaux chauds. Le moule complet y compris le système de canaux chauds est réalisé individuellement en seulement quelques clics et expédié en une seule commande après peu de temps, et cela dans une qualité élevée, comme d’habitude.
Lire la suiteAnalyse des erreurs d’injection
Vous trouverez ici les informations et les mesures préventives des erreurs les plus fréquentes dans l’injection plastique.
Lire la suite