Erodierblöcke für jede Anwendung – präzise, hochwertig, sofort lieferbar

Unsere Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.

Auswahl des Materials

Die Stahlauswahl und Einbauhärte hängen von der Blechstärke und Festigkeit des zu bearbeitenden Materials ab.

 

Je größer die Blechstärke und Festigkeit des Schneidgutes, desto höher sind die Belastungen des Werkzeugs.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Werkstoffe für den Stanzwerkzeugbau

1.2363 Durchhärterstahl

1.2379 Durchhärterstahl

1.3343 HSS-Schnellarbeitsstahl

1.3344 PM Pulverstahl

M V10 PM Pulverstahl

M W10 PM Pulverstahl

M CR8 PM Pulverstahl

CF-H40S+ Hartmetall

CF-H25S+ Hartmetall

Entdecken Sie unser Sortiment

Ihr Erodierblock liegt bereits bei uns am Lager

Denken Sie bei der Herstellung und Instandhaltung von Werkzeugen an die schnelle Reaktionszeit von Meusburger. Daneben profitieren Sie von weiteren Vorteilen:

 

  • Gängige Abmessungen, geglüht oder gehärtet, mind. 3-mal angelassen
  • Je nach Materialanforderung tiefgekühlt
  • Mit gekennzeichneter Walzrichtung
  • Frei wählbare Startlochbohrungen
  • 100%ige Verfügbarkeit

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Erodierblöcke mit Startloch

Unsere digitalen Kataloge bieten die Möglichkeit, Startlöcher an Ihren Erodierblöcken anbringen zu lassen. Die frei konfigurierbaren Startlöcher mit ø 1 mm ermöglichen höchste Flexibilität beim Festlegen der Erodier­konturen. Bis auf die Werkstoffe CF-H25S+ und CF-H40S+ (Hartmetall) bieten wir alle Erodierblöcke, egal ob geglüht oder gehärtet, mit frei positionierbarem Startloch an. Sie ersparen sich damit das oftmals teure Anbringen von Startlöchern für das Drahterodieren.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit einem Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock.

Rohrelektroden

V 93210 Rohrelektroden, Kupfer, Einkanal Produkt Einzelbild
V 93210
Rohrelektroden, Kupfer, Einkanal
V 93220 Rohrelektroden, Kupfer, Mehrkanal Produkt Einzelbild
V 93220
Rohrelektroden, Kupfer, Mehrkanal
V 93240 Rohrelektroden, Messing, Einkanal Produkt Einzelbild
V 93240
  • Erweitert
  • Rohrelektroden, Messing, Einkanal
    V 93250 Rohrelektroden, Messing, Mehrkanal Produkt Einzelbild
    V 93250
  • Frühjahrsaktion
  • Erweitert
  • Rohrelektroden, Messing, Mehrkanal
    V 93255 Rohrelektroden, Messing, Mehrkanal, voller Kern Produkt Einzelbild
    V 93255
    Rohrelektroden, Messing, Mehrkanal, voller Kern

    Erodierblöcke wahlweise mit Gewinde

    Um die Verschraubung der Konturstempel noch effizienter zu bewerk­stelligen, können zusätzlich zu Startbohrungen auch Gewinde nach Ihren Vorgaben von uns in die bereits gehärteten Erodierblöcke eingebracht werden.

    Gewindeelektroden

    V 93110 Gewindeelektrode, Kupfer, metrisch Produkt Einzelbild
    V 93110
  • Frühjahrsaktion
  • Gewindeelektrode, Kupfer, metrisch
    V 93160 Gewindeelektrode, Graphit, metrisch Produkt Einzelbild
    V 93160
    Gewindeelektrode, Graphit, metrisch
    V 93120 Gewindeelektrode, Kupfer, Rohrgewinde Produkt Einzelbild
    V 93120
    Gewindeelektrode, Kupfer, Rohrgewinde
    V 93140 Gewindeelektrode, Wolfram-Kupfer, metrisch Produkt Einzelbild
    V 93140
    Gewindeelektrode, Wolfram-Kupfer, metrisch

    Passende Themen für Sie

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb

    Wichtiger Hinweis

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.