Herausforderung Gewinde – Lösungen für gehärtete Werkstoffe

Die Gewindeherstellung in gehärteten Werkstoffen zählt zu den anspruchsvollsten Bearbeitungsprozessen, insbesondere am Ende der Prozesskette. Durch unsere tägliche Praxis in der eigenen Fertigung kennen wir die kritischen Einflussfaktoren und setzen auf Gewindefräsen als optimale Lösung für Effizienz und Zuverlässigkeit.

Anspruchsvolle Werkstoffe sicher bearbeiten

Gehärtete Werkstoffe stellen hohe Anforderungen an Werkzeuge und Prozesse. Ihre Härte und Sprödigkeit erhöhen das Risiko von Werkzeugbruch – besonders bei der Gewindeherstellung am Ende der Fertigungskette. In diesem Stadium sind Fehler kaum zu korrigieren, eine Nachbearbeitung ist aufwändig. Mit dem richtigen Verfahren lassen sich diese Herausforderungen jedoch meistern: Moderne Gewindefrästechnik ermöglicht eine prozesssichere und präzise Bearbeitung, selbst bei hohen Härtegraden.

Warum ist Gewindefräsen ideal für gehärtete Werkstoffe?

Im Vergleich zu konventionellen Verfahren wie dem Gewindebohren oder Erodieren bietet das Gewindefräsen entscheidende Vorteile: kürzere Bearbeitungszeiten, hohe Prozesssicherheit und eine exzellente Gewindequalität. Selbst in gehärteten Werkstoffen lassen sich normgerechte Gewinde effizient herstellen – flexibel, prozesssicher und präzise bis zum letzten Bearbeitungsschritt.

Prozesssicherheit

Gewindequalität

Flexibilität

Effizienz

Produkthighlight: Gewindefräser WZG 171518

  • VHM mit optimierter Beschichtung: besonders verschleißarm
  • Große Vielfalt an Gewindedurchmessern, metrisch und Zoll verfügbar
  • Optimierte Kühlung durch Nut am Schaft (IKZ)
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: für die meisten Werkstoffe geeignet (bis 67 HRC)
  • Kernloch und Gewinde in nur einem Arbeitsschritt
  • Sowohl Trocken- als auch Nassbearbeitung möglich
  • CNC-Programmierbeispiel verfügbar

Kühlung bei der Gewindeherstellung

Die Wahl des passenden Kühlsystems hat großen Einfluss auf die Prozesssicherheit und Werkzeugstandzeit. Eine äußere Kühlung mit Luft, Emulsion oder Wasser ist die gängige Lösung. Hierbei sollte die Zuführung möglichst steil erfolgen, um Späne effektiv abzuführen.

Noch bessere Ergebnisse liefert die innere Kühlmittelzufuhr – besonders beim Gewindefräsen. Das Kühlmedium wird direkt an die Schneidkante geführt, was die Spanabfuhr verbessert, die Oberflächenqualität erhöht und die Standzeit des Werkzeugs verlängert. Gleichzeitig sinken Stillstandszeiten durch weniger Werkzeugwechsel und geringeren Reinigungsaufwand – ein klarer Vorteil in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des gesamten Bearbeitungsprozesses.

Welche Werkzeugaufnahme ist die richtige?

Die Werkzeugaufnahme ist ein oft unterschätzter, aber zentraler Faktor für die Qualität, Effizienz und Prozesssicherheit beim Gewindefräsen – insbesondere bei hochpräzisen Anwendungen und anspruchsvollen Werkstoffen. Sie stellt den exakten Rundlauf sicher, reduziert Vibrationen und ist damit für eine hohe Gewindequalität unerlässlich. Außerdem trägt die richtige Werkzeugaufnahme zu einer Verlängerung der Standzeit bei und erleichtert den Werkzeugwechsel.

Schnittdaten-Kalkulator

Der Schnittdaten-Kalkulator bündelt unser umfassendes Know-how aus Praxis und Entwicklung. Einfach Werkzeug, Gewindegröße und Werkstoff angeben und schon erhalten Sie optimale Schnittwerte, Kühlempfehlungen und die passende Werkzeugaufnahme.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators - für optimale Schnittwerte, Kühlempfehlungen und die passende Werkzeugaufnahme.

Ähnliche Produkte

WZG 12151 VHM Gewindebohrer, metrisch, für Sack- und Durchgangsloch Produkt Einzelbild
WZG 12151
  • Frühjahrsaktion
  • VHM Gewindebohrer, metrisch, für Sack- und Durchgangsloch
    WZG 12251 VHM Gewindebohrer, metrisch fein, für Sack- und Durchgangsloch  Produkt Einzelbild
    WZG 12251
    VHM Gewindebohrer, metrisch fein, für Sack- und Durchgangsloch
    WZG 17123 VHM Gewindefräser, metrisch, mit Senkfase Produkt Einzelbild
    WZG 17123
  • Neu
  • VHM Gewindefräser, metrisch, mit Senkfase
    WZG 17151 VHM Gewindefräser, metrisch, für Hartbearbeitung Produkt Einzelbild
    WZG 17151
  • Frühjahrsaktion
  • VHM Gewindefräser, metrisch, für Hartbearbeitung
    WZG 32141 HSS-E-PM Gewindebohrer, metrisch, für Sack- und Durchgangsloch Produkt Einzelbild
    WZG 32141
    HSS-E-PM Gewindebohrer, metrisch, für Sack- und Durchgangsloch

    Passende Themen für Sie

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb

    Wichtiger Hinweis

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.