Contact
Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
Uw contactpersonen
Wij blijven onze features voor online en offline gebruik continu ontwikkelen.
CADClick 3D-Daten für den Formenbau
Sparen Sie Zeit bei der Konstruktion und konfigurieren Sie ausgewählte Bauteile direkt in unserem Offline- oder Webshop. Die angepassten 3D-Daten können Sie sofort exportieren und in Ihre Projekte laden. Hier finden Sie weitere Informationen und die einzelnen Produkte.
In unserem Web- und Offlineshop können Sie bei ausgewählten Produkten Ihre 3D-Daten mit CADClick direkt konfigurieren. Legen Sie hierfür einfach den gewünschten Artikel in Ihre Stückliste, haken Sie das Feld "CAD" an und klicken Sie auf den Button "CAD-Übergabe", der sich unten rechts auf der Seite befindet. Anschließend öffnet sich ein Abfragefenster und Sie können mit der Konfiguration beginnen.
Bei ausgewählten Produkten in unserem Sortiment können Sie nicht nur Minimum- oder Maximumwerte angeben, sondern noch einige weitere Parameter bestimmen und Einbauräume generieren lassen.
Ihre Vorteile bei der individuellen Konfiguration:
- Übersichtliche Maß- und Hilfsbilder
- Werteeingabe mit dynamischen Grenzen
- Parameter von bearbeiteten Bauteilen werden direkt angezeigt
- 3D-Vorschau wird sofort aktualisiert
- Baugruppe kann einbaufertig exportiert werden
- Neutrale Datenformate und Direktschnittstellen in alle gängigen CAD-Systeme
Komplexe Konfigurierbarkeit mit Ausgabe der Einbauräume
Bei diesen Produkten können Sie mehrere individuelle Parameter eingeben und sich ebenfalls mit nur einem Klick die Einbauräume generieren lassen.
Artikel mit Ausgabe der Einbauräume
- E 1304 Endzentrierung, flach
- E 13045 Endzentrierung flach, kompakt
- E 1306 Feinzentrierung
- E 1514 Gewindebolzen für Auswerferpaket
- E 1522 Auswerfer-Beschleuniger
- E 3040 Schiebersicherung
- E 3042 Schieberraste mit Rolle
- E 3044 Schieberhaltevorrichtung mit Halteplatte
- E 3064 Schrägbolzenführung
- E 3070 Schiebereinheit mit Rückzugsfeder
- E 3072 Schiebereinheit mit Zwangsrückzug
- E 3080 Schiebereinheit mit Schließkeil
- E 3260 Hinterschnitt-Auswerfer mit Führung
- E 3270 Schrägauswerfereinheit, universal
- E 32701 Schubstange für Schrägauswerfer, universal
- E 32703 Schubstangenführung, universal
- E 3300 Schiebereinheit
- E 3310 TT-Schiebereinheit
- E 3330 Kompaktschiebereinheit, schmal
- E 3360 Kompaktschiebereinheit
- E 6740 Werkzeuginnendrucksensor, direkt
- E 6750 Werkzeuginnendrucksensor, indirekt
Artikel mit komplexen Parametern
- E 1815 Stopper mit Verriegelung
- E 1845 Rundklinkenzug für Säulenbohrung
Bauteile mit konfigurierbaren Min/Max-Werten
Bei den folgenden Produkten können Werte zwischen vordefinierten Minimal- und Maximalgrenzen angegeben werden.
- E 1820 Flachklinkenzug
- E 1840 Rundklinkenzug
- Spiraldruckfedern
- Gasdruckfedern
- E 7000 Blockzylinder mit Gewindeanschluss
- E 7001 Blockzylinder mit O-Ringanschluss
- E 7002 Blockzylinder mit O-Ringanschluss vorne
- E 7020 Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage mit Gewindeanschluss
- E 7021 Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage, mit O-Ringanschluss
Webshop für den Formenbau
Zurück zur Übersicht