Bei Biegeoperationen werden aufgrund der Gleitreibung zwischen Stempel und Blechstreifen oft unzureichende Oberflächengüten erzielt. Dies hat zur Folge, dass zusätzliche Bearbeitungsschritte ausgeführt werden müssen und somit Durchlaufzeiten und Kosten hoch sind.
![](/NL/NL/media/DRW_PRO_FKT_E5690-E5692-2_INT.png)
![](/NL/NL/media/DRW_PRO_FKT_E5690-E5692-1_INT.png)
Mit dem Rollbieger E 5690 findet zwischen Rollbieger und Blechstreifen eine Rollreibung statt, was zu einer deutlich besseren Oberflächengüte im Bereich der Biegung führt. Selbst weiche, beschichtete und lackierte Materialien können sehr gut umgeformt werden. Ein weiterer Vorteil ist die frei gelagerte Rolle, die einen unbegrenzten Hub ermöglicht.
Der Rollbieger ist mit Durchmessern von 3–10 mm und in Längen von 25–100 mm sofort ab Lager lieferbar, wobei die Länge einfach mittels Drahterodieren auf das gewünschte Maß gekürzt werden kann. Perfekt kombinieren lässt sich der Rollbieger mit dem Biegeeinsatz E 5692.
Rollbieger E 5690 in der Praxis
Durch den Einsatz des Rollbiegers konnte auf nachträgliches Polieren verzichtet werden.
Rollbieger E 5690
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5690_INT.png)
- Höchste Oberflächengüte im Biegebereich durch Rollreibung reduziert Folgeoperationen und ermöglicht höhere Hubgeschwindigkeiten
- Sehr gute Umformbarkeit von weichen, beschichteten und lackierten Materialien
- Ermöglicht Reparatur von verschlissenen Biegestempeln
Biegeeinsatz E 5692
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5692_INT.png)
- Einbau des gehärteten Biegeeinsatzes ermöglicht Verwendung von preiswerten Trägermaterialien
- Geeignet zum Testen von neuen Beschichtungen, da nur der Biegeeinsatz beschichtet werden muss
- Preiswerte Reparatur, da nur der Biegeeinsatz getauscht wird
Montage
CAD-NULLPUNKT
CAD: CAD-Nullpunkt
EP: Eckpunkt
ROLLBIEGER IM STEMPEL POSITIONIEREN
CAD-Nullpunkt des Rollbiegers auf dem Eckpunkt platzieren.
KONTUR DRAHTERODIEREN
Kontur in den Stempel erodieren (G7-Toleranz).
ROLLBIEGER ABLÄNGEN
Rollbieger auf benötigte Länge mittels Drahterodieren ablängen (Rolle und Halter separat).
Halteklammer montieren
ROLLBIEGER EINKLEBEN
Rollbieger mit VBA 2M43 einkleben.
Darauf achten, dass die Halteklammer vollständig vom Stempel umgeben ist, ansonsten kann diese verloren gehen.
FAQ
Woher weiß ich, welche Größe ich verwenden soll?
Wählen Sie jene Größe, die dem Radius der Schulter des Originalwerkzeugs am nächsten kommt. Als nächstes wählen Sie die Länge des Rollbiegers oder Biegeeinsatzes und längen nach Bedarf ab. Achten Sie darauf, dass die Halteklammer im Rollbieger erhalten bleibt.
Muss die Rolle geschmiert werden?
Eine Schmierung ist optional. Der Erfahrung nach ist nach der Umstellung von Gleitreibung auf Rollreibung die Verwendung von Schmierung der nächstbeste Schritt zur weiteren Reduzierung von Reibung. Dies muss jedoch sowohl im Hinblick auf den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Schmierung als auch in Bezug auf Umweltaspekte abgewogen werden.
Wie kann ich mit diesen Einsätzen ein beschädigtes Werkzeug reparieren?
Am häufigsten treten Schäden im Biegebereich des Werkzeugs auf. Da dies der Bereich des Werkzeugs ist, der durch den Rollbieger und den Biegeeinsatz ersetzt werden kann, macht es keinen Unterschied, ob er beim Einbau neuwertig oder verschlissen ist.