![](/IT/IT/media/DOC_PRO_POS_Betriebsstoffe-Stanz_MS.jpg)
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni. Mettete alla prova i nostri prodotti!
Proteggere
Cera anti corrosione ad alta prestazione
VPW 110
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VPW110_INM.png)
Conservazione a lunga durata e la protezione contro la corrosione di superfici metalliche in caso di elettroerosione e di trasporti oltremare.
Prodotti consigliati
- VPW 110
- VPW 80
- VPG 70 FD
- VPG 60
Incollare
Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità
VBA 6M03
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VBA6M03_INM.png)
Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati notevolmente sollecitati.
PRODOTTI CONSIGLIATI
- VBA 6M03
- VBA 6M48
Pulire
Pulitore universale ad alta prestazione
VCM 20
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VCM20-1_INM.png)
Per la pulizia profonda e senza residui di tutte le superfici metalliche. Elimina grasso, olio, resina, cera e sporco.
PRODOTTI CONSIGLIATI
- VCM 20
- VCM 25 FD
- VCQ 10
- VCW 25
Lubrificazione delle guide di scorrimento
Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione
VGS 180
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VGS180_INM.png)
Lubrificazione, ad esempio, di componenti attivi negli stampi per tranciatura, dove si prediligono grassi completamente sintetici.
PRODOTTI CONSIGLIATI
- VGS 180
- VGM 160
- VGS 170 S
- VGS 160 FD
- VLS 250
Montaggio
Pasta di montaggio bianca
VAP 1000
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VAP1000_INM.png)
Protegge dalla corrosione e dalla ruggine per attrito, ideale in caso di punti di scorrimento estremamente sollecitati o di collegamenti filettati.
PRODOTTI CONSIGLIATI
- VAP 1000
- VAP 1000 S
Lubrificazione delle guide volventi
Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione
VLS 250
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_VLS250_INM.png)
Per la lubrificazione e la riduzione dell’usura delle guide negli stampi per tranciatura, come ad esempio le guide a sfere.
PRODOTTI CONSIGLIATI
- VLS 250