Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Nous livrons les moules standard directement disponibles.
Moules standard
Moules standard ultra précis fabriqués à partir d'acier de qualité avec recuit de stabilisation.Moules standard avec colonnage tout prêt, moules à tiroirs pour pièces complexes, moules à versions pour prototypes et petites séries ainsi que micromoules pour pièces plastiques très petites conçues pour les machines Babyplast. Chez Meusburger tous les moules standard sont directement disponibles.
Moules F
Les moules F avec colonnage tout prêt sont la base sûre pour des corps de moules précis et de qualité supérieure.
Le moule à canaux chauds FH représente un premier pas vers la standardisation dans le domaine des canaux chauds. Le moule complet y compris le bloc-chaud est réalisé individuellement en seulement quelques clics et expédié en une seule commande après peu de temps.
Plaques porte-empreinte pour moules à tiroirs à base de pièces standard précises Utilisez les moules à tiroirs de Meusburger et profitez de nombreux avantages.
Les moules à versions de Meusburger sont la solution idéale pour réaliser rapidement et à un prix avantageux les petites séries et les prototypes. Grâce au système spécial de moules à versions avec coins de positionnement, les inserts peuvent être changés très simplement et rapidement et de manière précise et reproductible.
With the H 1000 you will not only work quickly and efficiently but also with absolute precision and repeatability. The standard F parts are aligned and clamped where it matters for the mould function, i.e. in the guide holes.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement