Comparaison des différentes fixations de poinçon
Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.
Lire la suiteOutils de découpe et de pliage SBP ( plaque de guidage sur ressorts )
Pour l’utilisation de pièces de haute précision et pour les quantités importantes.
Lire la suiteOutils de découpe et de pliage SBH ( découpe tunnel )
Optimal pour les prototypes et les petites séries.
Lire la suiteStandardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Équipement d'atelier Usinage
Matières de production
Nettoyer, lubrifier, protéger et bien plus encore, trouver le produit adéquat pour votre application est souvent synonyme de dépenses importantes pour l’approvisionnement. Avec nos matières de production, vous accédez à une gamme de produits spécialement sélectionnés, que beaucoup de nos clients utilisent avec ...
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Plaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Outils de découpe et de pliage SB
Nous vous proposons notre nouvel outil de découpe et de pliage SB conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
Lire la suitePlaques avec bord d'alignement
Pour un alignement simple et rapide de la plaque de retenue de douilles et de la plaque de retenue de colonnes, celles-ci ont un bord d'alignement qui s’étend parallèlement aux alésages.
Lire la suite