Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Nadelverschlussdüsen – Das beste Anschnittergebnis.
Durch den Nadelverschluss am Anspritzpunkt werden die besten optischen Ergebnisse am Spritzteil erzielt.
Der Anschnittdurchmesser kann verhältnismäßig groß ausgeführt werden und wird am Ende des Einspritzvorgangs sauber durch die Nadel verschlossen. Ein Angussrest oder ein Fadenziehen am Spritzteil wird hierdurch ausgeschlossen.
Eine intelligente Nadel Vorzentrierung ermöglicht ein nahezu kontaktloses Eintauchen der Nadel in den Anschnittdurchmesser. Hierdurch wird eine lange Standzeit mit wenig Ausfallzeiten gewährleistet.
Exakte Nadelpositionierung auf 0,01 mm
Um die Nadel exakt zu positionieren und somit einen sauberen Anspritzpunkt zu garantieren, verfügen unsere Betätigungseinheiten über eine integrierte Nadelverstellung. Mit einem Dreh kann die Nadel auf 0,01 mm exakt positioniert werden.
Um für Ihre Anwendung die richtige Nadelverschlussdüse zu finden, bieten wir unterschiedliche Baureihen mit Nadelverschlusstechnologie an:
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen