Nasze formy szczękowe wykonane są z precyzyjnych części znormalizowanych, które są w 100% kompatybilne ze standardowymi płytami wierconymi F. Wszystko dostępne jest bezpośrednio z magazynu. Płyta prowadząca FB 58 dostarczana jest w całkowicie zmontowanym stanie. Płyta zamykająca dostępna jest w dwóch różnych wariantach wykonania. Dzięki temu forma szczękowa nadaje się do rożnego typu zastosowań. Konstrukcja płyty zamykającej, zabudowana ze wszystkich stron, zapewnia maksymalną stabilność.
![](/PL/PL/media/IMG_PRO_Formenbau-FB-Backenform_MS.jpg)
Zalety naszych form szczękowych
![Szczegóły dotyczące form szczękowych](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_Backenform-geschnitten_INM.png)
Asystent konfiguracji form szczękowych
![](/PL/PL/media/SCR_CDO_Backenform-Assistent-1_MS.jpg)
Kilka kliknięć do skompletowania gotowego korpusu formy, pomoc przy doborze odpowiednich elementów do zabudowy i wiele więcej funkcji − nasz komfortowy Asystent konfiguracji form szczękowych służy pomocą zarówno podczas zakupów w sklepie internetowym, jak również offline.
- Idealnie dopasowane opcje konfiguracyjne
- Dane CAD dostępne natychmiast po konfiguracji
- Prosta i intuicyjna obsługa
Państwa korzyści w skrócie
- Gotowe moduły form szczękowych wykonane z precyzyjnych elementów standardowych, dostępne bezpośrednio z magazynu
- Rozstawy otworów kompatybilne z płytami F
- Szczęki obejmują całą długość formy
- Optymalne przenoszenie siły zamykającej na szczęki, dzięki pełnej płycie zamykającej
- Dzięki korzystnemu stosunkowi długości do szerokości prowadzenia i centralnemu słupowi skośnemu nie ma ryzyka przesunięcia, czy klinowania
- Wytrzymały i precyzyjnie dopasowany system prowadzący
- Natychmiast dostępne dane 3D