Nos moules à tiroirs contiennent des composants standardisés précis, 100 % compatibles avec les plaques F et disponibles immédiatement sur stock. La plaque de guidage FB 58 est livrée entièrement montée. La plaque de fermeture est disponible dans deux différentes variantes. Le moule à tiroirs est donc parfaitement adapté pour les différentes applications. La plaque de fermeture fermée offre une stabilité élevée.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-FB-Backenform_MS.jpg)
C’est pourquoi nous vous recommandons l’utilisation de nos moules à tiroirs.
![Spécificités sur le moule à tiroirs](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Backenform-geschnitten_INM.png)
Assistant de montage pour moules à tiroirs
![](/FR/CH/media/SCR_CDO_Backenform-Assistent-1_MS.jpg)
En seulement quelques clics, vous accédez au moule tout prêt, à l’aide à la sélection des pièces d’assemblage, et bien plus encore − notre assistant de moules à tiroirs facile d’utilisation vous aide sur la boutique en ligne ou hors ligne.
- Possibilités de configuration parfaitement adaptées
- Données CAO disponibles immédiatement après la configuration
- Utilisation simple et intuitive
Vos avantages en un coup d’œil
- Moules à tiroirs prêts à l’emploi composés de pièces standard de précision disponibles sur stock
- Entraxe adaptée aux plaques F
- Les tiroirs couvrent toute la longueur du moule
- Transmission optimale de la force de fermeture sur les tiroirs grâce à la plaque de fermeture en un bloc
- Aucun risque de coincement grâce au rapport favorable longueur / largeur du guidage et de la colonne centrale oblique.
- Système de guidage tout prêt robuste et ajusté
- Les données 3D sont immédiatement disponibles pour le concepteur