I nostri stampi a carrelli sono realizzati con normalizzati precisi, compatibili al 100% con le piastre F e disponibili a magazzino. La piastra di guida FB 58 viene fornita completamente assemblata. La piastra di chiusura è disponibile in due diverse versioni. Lo stampo a carrelli è quindi ideale per svariate applicazioni. La piastra di chiusura rinforzata offre la massima stabilità.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-FB-Backenform_MS.jpg)
Ecco perché vi raccomandiamo l’utilizzo dei nostri stampi a carrelli.
![Dettagli sullo stampo a carrelli](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Backenform-geschnitten_INM.png)
Assistente automatico per stampi a carrelli
![](/IT/CH/media/SCR_CDO_Backenform-Assistent-1_MS.jpg)
Con pochi click potete comporre un portastampo finito, trovare un aiuto per la selezione degli accessori idonei e molto altro ancora. Il nostro assistente di montaggio per gli stampi a carrelli è presente sia nello shop online che in quello offline.
- Opzioni di configurazione perfettamente abbinate
- I dati CAD, dopo la configurazione, sono immediatamente disponibili
- Utilizzo semplice e intuitivo
I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
- Stampi a carrelli pronti per l’utilizzo composti da normalizzati di alta precisione disponibili a magazzino
- Interasse di incolonnamento compatibile con le piastre F
- I carrelli coprono l’intera lunghezza dello stampo
- Ottima trasmissione della forza ai carrelli dello stampo, grazie alla piastra di tenuta chiusa
- Nessun rischio di grippaggio, grazie al favorevole rapporto lunghezza/larghezza della guida e della colonna inclinata in posizione centrale
- Sistema di guida robusto e pronto per l’utilizzo
- I dati 3D sono immediatamente disponibili per il progettista