Accessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Il materiale ideale per ogni esigenza nella costruzione di stampi per tranciatura
Per soddisfare i diversi requisiti degli acciai per utensili da taglio utilizzati nella costruzione stampi per tranciatura, la Meusburger dispone di un’ampia scelta di blocchi per l’elettroerosione NE che coprono una vasta gamma di materiali, dal classico acciaio per tempra a cuore agli acciai rapidi e a quelli rapidi sinterizzati sino al metallo duro.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Piastre P
Le piastre, lavorate su tutti i lati e sottoposte a trattamento termico di distensione, sono indicate per molteplici applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Blocchi per l’elettroerosione NE
I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per svariate applicazioni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Gamma di materiali
Qui trovate una panoramica di tutte le nostre qualità di materiali presenti nella nostra gamma di normalizzati. Dall’acciaio per lavorazioni a caldo e l’acciaio da cementazione sino all’acciaio rapido sinterizzato e il metallo duro.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo di precisione SP
Nella base portastampo di precisione la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, questo garantisce un'ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La base portastampo di precisione è disponibile nelle grandezze 196 196 sino a 496 696.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo standard SV
La base portastampo standard SV è disponibile nelle grandezze 156 156 sino a 696 1396.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Sistema di staffaggio per stampi per tranciatura H 3000
Effettivo, preciso e con esatta riproducibilità: queste sono le tre caratteristiche che descrivono al meglio il sistema di staffaggio H 3000. Grazie al nostro sistema, riducete i tempi di messa a punto e affinate allo stesso tempo la qualità dei vostri prodotti. Inoltre, con il nostro assistente, potete configurare in pochi passi il vostro H 3000.
Per saperne di più