Artikel 1

ADP
Anschluss
l
b
h
Gew. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Details

Produktbeschreibung

  • Mobiles Mikroschweißgerät (WIG), speziell auf Meusburger Werkstoffe abgestimmt
  • Für Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau
  • Einfache, intuitive Bedienung der voreingestellten Programme
  • Handliche Maße, daher auch Eignung für den mobilen Einsatz

Lieferumfang

  • Reparaturschweißgerät M-Line Welder
  • Handstück mit Kabel (2,5 m) und Anschlussschlauch
  • Spannzangen (0,8 / 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktklemme mit Sicherheitsstecker und Kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetkontakt mit Sicherheitsstecker und Kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 Elektroden WLa 0,8 mm
  • 5 Elektroden WLa 1,0 mm
  • 5 Elektroden WLa 1,3 mm
  • Elektrodenschleifmotor
  • Reinigungspinsel Messing (V 76530/MG/SH)
  • Ersatz-O-Ring
  • Diamantschleifscheibe
  • Schutzgasschlauch (5 m)
  • Netzkabel

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GEVS 1000/230 M-Line Welder Produkt Einzelbild

GEVS 1000/230

M-Line Welder

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.