Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Universellt skumrengöringsmedel

VCF 15

Produktbeskrivning

Multifunctional foam cleaner ensures residue-free cleaning of many surfaces made of plastic, metal, and glass as well as lacquered surfaces. Ideally suited for cleaning of factory equipment, machines, displays, hand tools and additional surfaces in workshop environments.

Fördelar

  • Neutral to many surfaces
  • Highly concentrated foam for fast and efficient cleaning
  • Economic in consumption
  • Biodegradable with no environmentally hazardous ingredients

Vi lämnar gärna ett säkerhetsdatablad.

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Förpackning
Innehåll
St./VPE pce.
Nr. Pris/styck Mängd
Sprayburk 400ml 1 VCF 15/  1/400 7,90 €
Sprayburk 400ml 12 VCF 15/12/400 87,00 €

Produktinformation

Produktinformation

Användning

Shake can well before using. Spray on from a distance of approx. 25 cm, leave on for 30 seconds and wipe off with a clean cloth.

Egenskaper

VCF 15 Värde Kontrollmetod
Färg transparent / white foam DIN ISO 2049
Maximal temperatur 50 °C      
Innehåll anionic surfactants, alcohol      
Densitet 0,9 g/cm³ DIN 51 757
Lukt citrus      

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Här kan du ladda ner ett säkerhetsdatablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Produktrekommendationer

från 8,50 €

från 6,75 €

från 86,50 €

från 22,40 €

från 38,80 €

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version