Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Brusný pás, úsporná role, korund

V 74850

Popis produktu

  • Odolná tkanina, lehce odtržitelná
  • Velmi flexibilní s vysokým brusným výkonem
  • Pro ruční použití

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

l m
b
Zrnitost
ks. / balení pce.
Č. Cena / ks Množství
50 25 80 3 V 74850/25/  80/Set-3 97,00 € 75,70 €
50 25 120 3 V 74850/25/120/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 25 180 3 V 74850/25/180/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 25 240 3 V 74850/25/240/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 25 320 3 V 74850/25/320/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 25 400 3 V 74850/25/400/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 25 600 3 V 74850/25/600/Set-3 80,50 € 62,80 €
50 50 80 3 V 74850/50/  80/Set-3 152,00 € 119,00 €
50 50 120 3 V 74850/50/120/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 50 180 3 V 74850/50/180/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 50 240 3 V 74850/50/240/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 50 320 3 V 74850/50/320/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 50 400 3 V 74850/50/400/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 50 600 3 V 74850/50/600/Set-3 147,00 € 115,00 €
50 25 80 1 V 74850/25/  80 32,30 €
50 25 120 1 V 74850/25/120 26,70 €
50 25 180 1 V 74850/25/180 26,70 €
50 25 240 1 V 74850/25/240 26,70 €
50 25 320 1 V 74850/25/320 26,70 €
50 25 400 1 V 74850/25/400 26,70 €
50 25 600 1 V 74850/25/600 26,70 €
50 50 80 1 V 74850/50/  80 50,50 €
50 50 120 1 V 74850/50/120 48,70 €
50 50 180 1 V 74850/50/180 48,70 €
50 50 240 1 V 74850/50/240 48,70 €
50 50 320 1 V 74850/50/320 48,70 €
50 50 400 1 V 74850/50/400 48,70 €
50 50 600 1 V 74850/50/600 48,70 €

Informace o výrobcích

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.

Otevřít PDF

Příslušenství

Doporučené produkty

Přihlásit

Jste již naším zákazníkem?

Pokud již máte již přístupové údaje na portál společnosti Meusburger, přihlaste se zde:

Zapomněli jste heslo?

Právě jsme Vám odeslali nově generované heslo, brzy je najdete ve své mailové schránce. Přejeme Vám úspěšný den.

Zadejte e-mailovou adresu.
Zašleme vám nové heslo.

Vyberte Váš stát

Pobočky

Otestujte naši novou verzi aplikace „Můj účet“

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze