Regulator gorących kanałów, dzięki szybkiemu algorytmowi sterowania, umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury przy skróconej fazie nagrzewania. Regulator dla 12 stref, zaprojektowany specjalnie dla użytkowników form wtryskowych, posiada jeszcze więcej zalet:
- Niewielki, poręczny i wydajny regulator gorących kanałów
- Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy
- Krótki etap ustawiania i zaznajomienia się z urządzeniem
- Możliwość globalnego zastosowania - interfejs użytkownika dostępny w 15 językach
- Niezwykle kompaktowy, lekki i wygodny w transporcie
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_profiTEMP-IM_INM.png)
FUNKCJE
- Algorytm PID zoptymalizowany dla danej aplikacji
- Automatyczne obliczanie parametrów sterowania (identyfikacja)
- Każde wyjście grzewcze 3450 W (15 A / 230 VAC)
- 7" ekran dotykowy, możliwość wyboru 15 języków
- Przejrzyste wyświetlanie wszystkich informacji dotyczących procesu
- Widok szczegółowy strefy, w tym wykres trendów
- Dostęp dla administratorów zabezpieczony hasłem
- Przegląd alarmów
- Monitorowanie temperatury
- Monitorowanie termopar pod kątem pęknięć, odwrócenia polaryzacji i zwarcia
- Wyświetlanie prądów grzania i mocy wszystkich stref
- Wyświetlanie prądów grzania i mocy dla każdej fazy i dla wszystkich stref regulatora
- Licznik energii
- Monitorowanie grzałek (tolerancja, awaria, zwarcie)
- Wyłączenie zabezpieczające w przypadku wykrycia uszkodzenia triaka
- Ciągły pomiar prądu upływu
- Przewidywanie wycieków w formie (monitorowanie procesu)
- Smart Power Limitation - dokładne ograniczanie mocy wyjściowej w przypadku przeciążenia przyłącza sieciowego
- Automatyczne przełączenie na tryb strefy wiodącej lub tryb manualny, w przypadku uszkodzenia obwodu czujnika
- Równoległe sterowanie wyjścia grzewczego w trybie strefy wiodącej, zapobiega przestojom w przypadku uszkodzenia obwodu czujnika
- Redukcja temperatury (Standby)
- Boost" (opcjonalnie z timerem) do przeczyszczenia dysz przed rozpoczęciem produkcji
- Możliwość grupowania stref
- Bezpotencjałowy styk alarmowy (funkcja konfigurowalna)
- Możliwość zapisania programów narzędziowych (5 bezpośrednio w regulatorze i dowolna ilość na USB)
- Darmowe aktualizacje oprogramowania - możliwość instalacji przez USB
- Bezpieczniki ogrzewania dostępne i wymienialne z zewnątrz
- Uchwyty umożliwiające bezpieczny transport
- Interfejsy: Ethernet (OPC UA) do komunikacji z wtryskarką
Różne warianty rozgrzewania i tryby pracy- MOŻLIWOŚC WYBORU DLA WSZYSTKICH STREF
4 warianty rozgrzewania
- Bezpośrednia zmiana wartości zadanej
- Tryb uruchamiania do osuszania wilgotnych grzałek
- Automatyczna rampa do równomiernego ogrzewania wszystkich stref
- Rozgrzewanie etapowe dla sekwencji zgrupowanych stref
5 trybów pracy
- Regulacja do wartości zadanej temperatury
- Tryb manualny do ręcznego ustawiania poziomu wyjściowego
- Tryb strefy wiodącej z przejęciem danych wyjściowych z innej strefy
- Monitoring - Strefa bez grzałki do wyświetlania i monitorowania temperatury
- Wyświetlacz - Strefa bez grzałki do wyświetlania temperatury
Technical specifications
Mains supply
400 VAC (~/N = 230 VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Mains connection
CEE 32 A, 3 m
Operation and display
7" IPS panel with capacitive touch screen, integrated in the front of the device
Languages: German, English, Spanish, Italian, Polish, Portuguese, French, Chinese, Czech, Hungarian, Dutch, Bulgarian, Greek, Turkish
Sensor inputs
Thermocouple Fe/CuNi type J (-35—500°C) with internal reference measuring junction
Measuring precision < 1K
Cable length to thermal sensor < 30m
Heating outputs (information per zone)
230 VAC / 15 A (3450 W ) at 20 °C environment
230 VAC / 14.5 A (3335 W) at 45 °C environment (derating fuse)
Fuse protection with super-fast fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm (SIBA type 7012540.16 FF)
Cable length to heaters < 30 m
Alarm output
Potential-free alarm contact, can handle loads up to 230 VAC / 1 A
Digital input
0–30 VDC
LowPegel 0–1 VDC, High Pegel 4–30 VDC
Imax = 12 mA at 30 VDC
Mould connection
Connector: Wieland WI 70.300.2440.0
Surface-mounted housing with double locking latches, insert 24 contacts, size 24B
Heating current measurement
Measuring range 0 to 16 A per power output
Resolution 0.1 A (accuracy +/- 0.1 A)
Leakage current measurement
Measuring range 0–100 mA
Resolution 1 mA
Interfaces
1 x USB type A (backup of mould programs, firmware update)
1 x Ethernet RJ45, IP address adjustable (OPC 40082-2)
Electr. safety / EMC
Electrical safety: EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
EMC: emitted interference according to EN 61000-6-4, interference immunity according to EN 61000-6-2
Over-voltage category II
Ingress protection I
Ingress protection class IP20
Installation altitude above sea level max. 2000 m
Ambient temperature
Operation at 0–45 °C
Transport and storage -20–70 °C
Climate application class
Relative humidity < 75% annual average, no condensation
Mechanics
Dimensions: 215 x 260 x 400 (H x W x D in mm)
Weight: 9.8 kg