Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Cette section spécialement conçue pour les moulistes injecteurs permet de garder un aperçu sur une multitude de produits.
Profitez de notre gamme pour les usines de moulage par injection
Deux choses sont importantes pour un fonctionnement sûr et sans problème : l’utilisation d’outils de qualité et une livraison rapide en cas de besoin de pièces de rechange.
Meusburger propose également une vaste gamme de plus de 96 000 articles de haute qualité et fonctionnalité. De plus, tous les articles sont disponibles immédiatement sur stock. Cela vous permet de gagner du temps et de l’argent lors de l’approvisionnement et du fonctionnement.
Nos experts en conception d'outils ont travaillé sur un modèle du cahier des charges. Vous êtes ainsi certain de ne rien oublier lors de l'élaboration de votre cahier des charges spécifique à votre entreprise et de choisir rapidement les composants appropriés. Téléchargez le modèle et voyez par vous-même.
Réduction des coûts à long terme grâce à l’utilisation d’un système de canaux chauds
Canal chaud ou canal froid ? Nous vous aiderons volontiers à répondre à cette question récurrente. Vous verrez que le système de canaux chauds s’imposera à long terme.
The solution support guide is clearly organised with more than 70 injection moulding errors as well as their cause and remedy, and serves as the ultimate reference for eliminating current problems or when creating new designs.
Are you interested? Then don't hesitate to order a free copy from your personal contact in field sales.
Des emballages et fermetures aux pièces pour l'industrie automobile et la technologie médicale - avec profiTEMP+, nous vous offrons une solution intersectorielle pour le contrôle des canaux chauds.
En fonction des exigences de la pièce moulée par injection, nous pouvons vous proposer l' éjecteur adéquat dans une large gamme de géométries, de matériaux et de revêtements.
Pour une sécurité de fonctionnement constante des processus, vous pouvez choisir parmi une large gamme de composants pour la technologie des capteurs dans notre boutique en ligne. Nous proposons également la gamme correspondante de fiches et de câbles.
Nos articles parmi les consommables d'atelier, complètement adaptés à la fabrication d'outils et de moules, vous soutiennent dans votre travail quotidien.
Les éléments fiables et sûrs pour la thermorégulation de vos moules créent les meilleures conditions pour éviter les arrêts de production. Le bon système de thermorégulation est un facteur essentiel pour une bonne qualité des composants. Misez sur notre qualité élevée pour prévenir les arrêts de production dus à des éléments de thermorégulation non étanches.
Nous proposons un choix important ainsi que des possibilités de commande simplifiées pour les éjecteurs et les tiges noyau pour contour. Notre vaste gamme d’éjecteurs et de tiges noyau pour contour comporte de nombreux types dans différentes versions et matériaux. Ils sont disponibles sur stock. Grâce au configurateur, les tiges peuvent être coupées à longueur individuellement selon les souhaits du client.
Nous proposons une vaste gamme de dateurs d’un diamètre de 2,6 à 16 mm. Ils sont disponibles avec ou sans hauteur constante ou crans d'arrêt.
Utilisez, spécialement pour les pressions d'injection élevées, nos dateurs avec crans d'arrêt pour éviter toute rotation indépendante de l’insert flèche.
Une multitude de boîtiers de raccordement industriels, avec gamme de câbles assortie, vous offrent une grande quantité de combinaisons possibles. De plus, nous avons dans notre gamme une grande sélection d’interrupteurs de proximité et de fin de course, ainsi que des capteurs de champ magnétique, de température et de pression. Nos connecteurs peuvent être assemblés individuellement et utilisés aussi bien pour les câbles de commande que pour les câbles de charge comme, p. ex., dans la technique des canaux chauds. Grâce à nos accessoires supplémentaires, votre moule est parfaitement équipé pour une production sûre.
Comparaison des types de guidage pour la construction de moules
« Quelle douille est adaptée à quelle colonne de guidage ? »- on peut facilement répondre à l’avance à certaines questions. Nous proposons une large gamme d’éléments de guidage dans de nombreuses versions différentes pour la construction de moules. Ils sont également disponibles dans des variantes autolubrifiantes. Vous trouverez ici un aperçu de nos différents types de guidages : des simples types de guidages en acier aux douilles en métal fritté.
De nombreux accessoires, depuis les moyens d'accrochage jusqu’aux compteurs de cycles, facilitent l'équipement professionnel de l'outil et garantissent ainsi un fonctionnement et un transport sûrs.
Le contrôleur de canaux chauds profiTEMP+ séduit non seulement par sa technique novatrice mais également par son design compact. Outre les nouvelles fonctions intelligentes comme la Smart Power Limitation (SPL) et le MoldCheck, des outils éprouvés ont été développés dans le nouveau contrôleur de canaux chauds. L’écran tactile 7’’ au design clair garantit une utilisation simple et intuitive.
Avec notre gamme de matières de production de qualité, spécialement adaptée pour la construction de moules et d'outillages, il n'y a plus d'obstacle au déroulement fluide de la production, de l’entretien et du fonctionnement de vos moules à injection plastique.
Dans nos boutiques, vous trouverez la gamme complète ainsi que des informations complémentaires sur l’Équipement d'atelier.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement