Wärmeausdehnung eines Formaufbaus
Ist die Erwärmung gleichmäßig, dehnen sich die Platten von der Mitte ringförmig aus. Flachführungen, die zur Plattenmitte ausgerichtet sind, gleichen die Wärmeausdehnung aus.
Flachführung mit Endzentrierung – E 1315
- Diese Robuste und hochpräzise Flachführung mit Endzentrierung übernimmt die Funktion der Führungssäule und der Endzentrierung.
- Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten. Diese können im Zuge der Werkzeugwartung bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden – E 1317.
- Zeitersparnis durch vertikale Bearbeitung von der Trennebene aus in einer Aufspannung.
- Das Führungsspiel kann im Bedarfsfall durch einfache Bearbeitung der Flachführungsleiste vergrößert werden.
Flachführung mit Endzentrierung – E 1320
- Platzsparende Variante zu E 1315
- Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten
- Optional kann die Flachführungsleiste E 1323 / E 1324 auch mit wartungsfreien Gleitplatten mit Graphiteinsätzen E 1322 eingesetzt werden.
Information
Flachführungsleiste mittig – ideal für 3-Platten-Werkzeuge und bei zwei Formtrennungen geeignet.
Flachführungsleiste E 1323 / E 1324 in Kombination mit E 13212
- Beim Festschrauben der Gleitplatten besteht die Gefahr des Verkeilens. Durch den vertieften Einbau der höheren Gleitplattenausführung wird das verhindert.
- Kostenersparnis durch wendbare Gleitplatten in symmetrischer Geometrie
- Platzsparende Variante zu E 1315
- Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten