Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Heißkanalform

Die Heißkanalform ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalsystem wird mit nur wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt.

Formaufbauten Heißkanaltechnik

In nur 5 Minuten zur Heisskanalform

Die Meusburger Heißkanalform besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem. Der große Vorteil für Sie ist dabei der speziell entwickelte Konfigurator, der Ihnen eine hohe Zeitersparnis sowie Kostentransparenz ermöglicht.

 Information

  • Heißkanalsystem EH 6000: wird komplett fertig bearbeitet und montiert geliefert
  • Verteilerplatte FH 63: wird inklusive fertig gefrästen Ausnehmungen für den Verteiler geliefert

Prospekt


Technische Unterlagen

Technische Unterlagen

Hier finden Sie die relevanten technischen Unterlagen für Ihr standardisiertes Heißkanalsystem.

Einbaurichtlinie Zubehör

Datenblätter

Gerne stellen wir Ihnen hier die Datenblätter zu den unterschiedlichen Varianten unserer Heißkanalverteiler zur Verfügung.

Umlenkverteiler IMT1 Balkenverteiler IMT2 Kreuzverteiler CMT4

H-Verteiler HMT4

Konfigurator für Heißkanalformen

Mit wenigen Klicks zur kompletten Heisskanalform

Der Konfigurator für Heißkanalformen ist das optimale Werkzeug für alle Konstrukteure. Mit nur wenigen Klicks bekommt man den kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem in gewohnt hoher Qualität. Selbstverständlich stehen die 3D-Daten wie üblich zum Download zur Verfügung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Konstrukteur kann sich bei der Werkzeugkonstruktion auf andere Themen konzentrieren und spart somit wertvolle Zeit und Kosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Einfache und schnelle Konfiguration der Heißkanalform
  • Höchste Flexibilität durch individuelle Düsenpositionen
  • Live-Anzeige des Verteilers und 3D-Daten sofort verfügbar
  • Transparente Kosten durch sofortige Preisanzeige
  • Kurze Lieferzeiten der konfigurierten Bauteile
 Sonderlösungen

Für Sonderlösungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Meusburger. Über die Ansprechpartnersuche finden Sie Ihren Kontakt.

Update des FH-Konfigurators

Mit dem Update im Bereich Formenbau präsentieren wir Ihnen zudem auch Neuerungen für den FH-Konfigurator für Heißkanalformen. Unter anderem konnten wir unser Düsensortiment und auch die Materialauswahl bei den Kunststoffen erheblich erweitern.

Weitere Informationen

Referenzkunden

Zufriedene Kunden bei Meusburger

Im Bereich der Heißkanalformen können wir bereits mehrere zufriedene Kunden vorweisen. Einen Auszug aus der Kundenliste und ein paar Details zu den durchgeführten Projekten finden Sie in unserer separaten Übersicht.

Zur Übersicht

Technische Prüfung der Heisskanalkomponenten

Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten

Sowohl standardisierte Heißkanalsysteme wie die Heißkanalform als auch kundenspezifische Projekte können vom Heißkanal-Support überprüft werden. In den Meusburger Shops steht ein Formular zur Verfügung, das als Grundlage für diesen Prüfungsprozess dient.

Zu einer detaillierteren Anleitung

Angusskostenrechner

Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems

Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung. Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.

Angusskostenrechner


Kostenloses Fachwissen

Unsere Experten haben sich intensiv mit diesem Thema befasst. Gerne senden wir Ihnen unser Wissen nach einer kurzen und unkomplizierten Registrierung kostenlos in Form eines Whitepapers zu.

Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen
Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen
Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen
Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen
Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen


4 Varianten – Sie haben die Wahl

Bei unseren standardisierten Heißkanalformen haben Sie die Wahl zwischen vier verschiedenen Verteilerbaureihen.

IMT1

Umlenkverteiler mit 1 Düse

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

Balkenverteiler mit 2 Düsen

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • max. 206,25 mm

CMT4

Kreuzverteiler mit 4 Düsen

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

HMT4

H-Verteiler mit 4 Düsen

Mögliche Stichmaße:

  • L1: 40,0 – 210,0 mm
  • L2: 25,0 – 206,25 mm
  • L2: 37,5 – 206,25 mm (d 37)


Im Bereich des Stichmaßes A kann die Verteilerdüse an einer beliebigen Position verbaut werden.

Heißkanalsystem EH 6000

Heißkanaldüse, smartFILL, geschraubt EH 4100

  • Inklusive Anschnittbaugruppe EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
  • Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
  • Mit integriertem Thermoelement Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, schwarz+/weiß−
  • Max. Spritzdruck 1800 bar

Angussbuchse für Heisskanalverteiler EH 6400

  • Mit integriertem Thermoelement Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, schwarz+/weiß−
  • Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm

Verteiler EH 6100

  • Erhältlich in den Materialqualitäten 1.2311 / 1.2316 je nach verwendetem Kunststoff

Flexibler Rohrheizkörper EH 5030

  • Leistung von 700–2800 W, abhängig von der Verteilergröße

Zentrierstück EH 6200

  • Positioniert den Verteiler in der Werkzeugmitte gegenüber der Angussbuchse

Winkel-Temperatursensor EH 5200

  • Fe-CuNi (Typ J)
  • Thermoelement mit Knickschutzfeder
  • Anschlusslänge 5000 mm

Erdungskabel EH 5225

  • Anschlusslänge 2500 mm

Heizungsanschluss komplett EH 5220

Anschlussklemme

  • Ermöglicht einen schraubbaren Anschluss der elektrischen Zuleitungen zu jeder Flexheizung
  • Zwei Klemmmöglichkeiten pro Anschlussklemme vorhanden, sodass durch Anbringen einer „Brücke“ die Flexheizung gleich am Heizungsabgang parallel geschaltet werden kann

Anschlussleitung

  • Reinnickellitze 2,5 mm² mit Glasseidenisolation, 4-fach bis 300 °C

Distanzverschraubungsset EH 6214

  • Für die richtige Position und zum Verschrauben des Verteilers

Heißkanaldüse EH 4100

1 – Innovative Heizungstechnologie
  • Optimale Wärmeübertragung in den zu verarbeitenden Kunststoff
  • Homogenes Temperaturprofil über die gesamte Düsenlänge durch differenzierte Leistungsverteilung
  • Einfaches und schnelles Wechseln von Heizung und Thermofühler dank intelligentem Klemmverschluss
2 – Strömungsgünstiger Massekanal Mit Hochwertiger Oberfläche
  • Optimaler Schmelzeaustausch, da keine toten Ecken vorhanden sind
  • Geringe Scherbelastung der Schmelze
  • Gute Farbwechseleigenschaften
3 – Unterschiedliche Anschnittvarianten
  • Flexible Anpassung der Heißkanaldüsen an unterschiedliche Anwendungen und Materialien
  • Einfach wechselbare, hochverschleißfeste Anschnittbaugruppen
  • Gleichbleibende Düsenlänge (l-Maß) bei unterschiedlichen Anschnittvarianten
4 – Düsenspitze für optimale Fliesseigenschaften
  • Schmelzeteilung und erneute Zusammenführung erfolgen im heißen Bereich der Düse
  • Vermindert das Entstehen von Fließlinien
  • Verbesserung der optischen und mechanischen Qualität der Teile

Verteilerplatte FH 63

Die Verteilerplatte FH 63 wird automatisch durch die Eingaben der Parameter im Konfigurator erstellt. Breite und Länge können selbst ausgewählt werden, die Stärke wird automatisch generiert und präzise auf ±0,01 mm geschliffen. Dabei können Formgrößen von 216 x 246 bis 796 x 1196 gewählt werden.

Das 3D-Modell enthält bereits die passenden Ausnehmungen für das Heißkanalsystem. Des Weiteren stehen drei unterschiedliche Materialqualitäten zur Verfügung: 1.1730 Werkzeugstahl, 1.2085 Werkzeugstahl und 1.2312 Werkzeugstahl.

Kennzeichnung

Zur Kennzeichnung der Temperierung können Kennzeichnungsplättchen aus Kunststoff verwendet werden.

Anschnittbaugruppen EH 42..

4 verschiedene Anschnittbaugruppen für die richtige Anschnittvariante

EH 4200 / RT

Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt

  • Gute thermische Trennung zum Werkzeug durch Kunststoffisolation
  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar

EH 4240 / RT-D

Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend

  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar

EH 4245 / RT-DL

Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Verlängerung

  • Mit Verlängerung am Zentrierkopf
  • Zur Anbindung auf Freiformflächen
  • Anpassung an die Artikelgeometrie
  • Angussrest mit Restkegel
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar

EH 4250 / RT-DC

Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Kalotte

  • Angussrest bleibt in der Kalotte 1 mm versenkt
  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar


Anschnittvariante und -durchmesser

Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Anschnittvariante sowie zur Auslegung des Anschnittdurchmessers finden Sie in unserem Prospekt.

Prospekt

Lieferung

Das Heißkanalsystem ist komplett montiert und geprüft. Der Formaufbau für die Heißkanalform wird wie im Standard nicht vormontiert. Das hat den Vorteil, dass wertvolle Zeit für eine aufwändige Demontage gespart werden kann. Somit sind diese Bauteile wesentlich schneller für die anschließende Bearbeitung verfügbar.

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version