Espansione termica della struttura di uno stampo
Se il riscaldamento è uniforme, le piastre si espandono dal centro a forma di anello. Le guide piatte, allineate al centro della piastra, compensano l’espansione termica.
![](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E1315-diagonal-vertikal-Flyer_INT.png)
Guida rettangolare con centraggio finale – E 1315
- Questa guida rettangolare robusta e di alta precisione con centraggio finale assume la funzione di colonna guida e di centraggio finale.
- Ottime proprietà di scorrimento e resistenza all’usura grazie alle piastre di scorrimento con rivestimento DLC. Se necessario, queste possono essere sostituite individualmente durante la manutenzione degli stampi – E1317.
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1315_INK.png)
![](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-2_INT.png)
- Risparmio di tempo grazie alla lavorazione verticale a livello del piano di apertura in un unico serraggio.
- Se necessario, è possibile aumentare il gioco della guida lavorando semplicemente il listello di guida piatto.
![](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-1_INT.png)
Guida rettangolare con centraggio finale – E 1320
- Variante salvaspazio di E 1315
- Ottime proprietà di scorrimento e resistenza all’usura, grazie alle piastre di scorrimento con rivestimento DLC
- Opzionalmente, la guida rettangolare E 1323 / E 1324 può essere utilizzata anche con piastre di scorrimento senza manutenzione con inserti in grafite E 1322.
Informazioni
Guida rettangolare piatta con fori centrali – ideale per stampi a 3 piastre e adatta per due piani di apertura.
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1320_INK.png)
![](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E1324-Flyer_INT.png)
Guida rettangolare E 1323 / E 1324 in combinazione con E 13212
![](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E13212-Flyer_INT.png)
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E13212_INM.png)
- Quando le piastre di scorrimento vengono avvitate c’è il rischio di incuneamento. Grazie al montaggio ad incasso della versione con piastra di scorrimento superiore, è possibile evitare tale rischio.
- Risparmio di costi grazie alle piastre di scorrimento reversibili a geometria simmetrica
- Variante salvaspazio di E 1315
- Ottime proprietà di scorrimento e resistenza all’usura, grazie alle piastre di scorrimento con rivestimento DLC