![](/DE/DE/media/PIC_PRO_MAC_Ausrichtkante_INM.jpg)
Ausrichtkante
ermöglicht ein schnelles und präzises Ausrichten der Platte auf der Bearbeitungsmaschine.
![](/DE/DE/media/DRW_PRO_ASM_SB-Verdrehsicherung-2-Durchmesser_MS.jpg)
Verdrehsicherung (nur bei Typ SBP)
garantiert eine richtige Montage von Ober- und Unterteil durch zwei verschiedene Durchmesser der Führungselemente
![](/DE/DE/media/PIC_Gewinde_IN.jpg)
Befestigungsgewinde in den Platten
zum einfachen Anbringen von Bügelgriffen, Ringschrauben und Distanzscheiben
![](/DE/DE/media/DRW_PRO_ASM_SB-Entlueftungsbohrung_INT.png)
Entlüftungsbohrung
garantiert das kontrollierte Entweichen der Luft bei Verwendung von Gleitführungen
Die Kooperation der Firmen Bihler und Meusburger hilft uns als Anwender, die Kompetenz des Maschinenexperten und die Kompetenz der Normteileherstellung, zu nutzen. Die Expertise beider Unternehmen ist auf dem Markt bekannt und hat durch die Kooperation ein neues Level erreicht. Normgestelle der Firma Meusburger in kurzer Lieferzeit und zu attraktivem Preis beschaffen zu können, bringt uns in Kombination mit der Nutzung der Bihler Servo-NC Technologie in die Lage, unsere Kunden mit hochpräzisen Stanz-Biegeteilen in einem hervorragenden Time-to-Market-Verhältnis zu versorgen. Die Innovationsfreude beider Unternehmen lässt mich gespannt in die Zukunft blicken.
Björn Wachsmuth, Geschäftsführender Gesellschafter der Wachsmuth-Gruppe
Typen der SB-Stanzbiegegestelle
Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir die SB-Stanzbiegegestelle in zwei verschiedenen Typen entwickelt. Über den weiterführenden Link erfahren Sie mehr über die jeweilige Variante und die dazu passenden Führungselemente.
![](/DE/DE/media/PIC_PRO_GRP_SB-Tunnelschnitt-gerendert-1_INT.png)
SBH mit Tunnelschnitt
Optimal für Prototypen und Kleinserien geeignet.
![](/DE/DE/media/PIC_PRO_GRP_SB-gefederte-Fuehrungsplatte-gerendert-1_INT.png)
SBP mit gefederter Führungsplatte
Für den Einsatz bei sehr präzisen Teilen und große Stückzahlen.
SB-Stanzbiegegestelle – Assistent
![](/DE/DE/media/SCR_CDO_SB-Assistent-Auswahl-Gestellgroesse_IN.jpg)
Mit nur wenigen Klicks zum fertigen Aufbau, Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Einbauteile und mehr – unser komfortabler Aufbauassistent für Stanzbiegegestelle unterstützt Sie sowohl online im Webshop als auch in unserem Offline-Shop.