Übersicht
Kennen Sie schon unser umfangreiches Programm an Auswerferstiften? Wir liefern gehärtete Auswerfer mit und ohne DLC-Beschichtung, nitrierte Auswerfer mit Oxidationsschicht, Auswerfer aus HSS sowie Konturkernstifte in verschiedenen Materialien sofort ab Lager.
Nachfolgend informieren wir Sie gerne über unser Angebot an Auswerfern und Kernstiften. Zusätzlich werden Sie Details zu den Materialien und den verschiedenen Varianten erhalten.
Auswerfer-Konfigurator
Verlieren Sie keine Zeit dank unserem Auswerfer-Konfigurator.
- Direkte Bestellung der einbaufertigen Auswerfer ohne Anfrageprozess
- Einfache und intuitive Bedienung direkt in unseren digitalen Katalogen
- CAD-Daten von Ihrem individuellen Auswerfer unmittelbar nach der Konfigurierung verfügbar
Nitriert-Oxidationsbeschichtete Auswerfer
- Geeignet für den Einsatz im Druck- und Spritzguss
- Oxidschicht verringert Haft- und Gleitreibung
- Höhere Korrosionsbeständigkeit durch Oxidschicht
- Gute Trockenlaufeigenschaften
Auswerfer mit DLC-Beschichtung
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
- Garantierte Austauschbarkeit durch präzise Toleranzen
- Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen Reinraumtechnik
- Verschleißminimierung durch bessere Gleiteigenschaften
- Kein Abfärben auf Kunststoffteile
Auswerfer HSS
- Geeignet für hohe Werkzeugtemperaturen dank bester Warmfestigkeit
- Höchste Lebensdauer durch geringen Verschleiß und hohe Härte (~64 HRC)
- Standzeiterhöhung bei Kunststoffen mit hohem Glasfaseranteil
Auswerfer rostfrei
- Speziell für die Anwendung in der Reinraumtechnologie
- Optimal geeignet bei der Verarbeitung von aggressiven Kunststoffen
Verdrehgesicherte Auswerfer
- Auswerferstifte mit präziser Verdrehsicherung für exakte Positionierung
- Bereits vorhandene Verdrehsicherung am Kopf für eine kostengünstige Herstellung von Konturauswerfern
- Zwei verschiedene Verdrehsicherungen mit zahlreichen Abmessungen sofort ab Lager lieferbar
AuswerferhülseN
- Gehärtete Auswerferhülsen aus 1.2210
- Nitrierte Auswerferhülsen aus 1.2343
Auswerferhülsen, stufenlos
Der stufenlose Übergang von Freistellungsbohrung zu Führungsbohrung verhindert Beschädigungen an Auswerfer- sowie Kernstiften. Speziell bei Anwendungen, bei denen komplett aus der Führungsbohrung herausgefahren werden muss, kann dadurch der Verschleiß minimiert werden.
Flachauswerfer
- Ideal geeignet für drahtgeschnittene Durchbrüche
- Mit Blattüberlänge erhältlich für große Ausstoßhübe
- Einbaufertige, hochpräzise Flachauswerfer auch mit 2 oder 4 Eckenradien – mit oder ohne Blattüberlänge
- Flachauswerfer mit Radien ebenfalls mit DLC-Beschichtung erhältlich
Auswerferstift zur Entlüftung
- Schnelle, gezielte Entlüftung der Kavität über den Auswerferstift
- Individuell ablängbar dank Entlüftungsflächen über nahezu die gesamte Schaftlänge
- Optimale Führung des Auswerfers durch g6-Toleranz am Schaft
Thanks to the ventilation surfaces along almost the entire shaft, fast and targeted ventilation of the cavity via the ejector pin is possible. The ejector can also be shortened to length if required.
Kernstifte
- Verschiedene Kernstifttypen in unterschiedlichen Materialausführungen erhältlich
- Verdrehgesicherte Konturkernstifte E 1786 und E 1790 – ohne Verdickung am Schaft
- Unnitrierter Kernstift E 1742 für den Einsatz im Druckguss – einfache Bearbeitung dank einer Härte von 45–48 HRC
Kupferkernstifte
Bei thermischer Belastung im Werkzeug bieten Kupferkernstifte eine schnelle Wärmeabfuhr. Dies ist vor allem bei der Kühlung von Kernen und Einsätzen vorteilhaft.
- Schnelle und gezielte Kühlung von Formteilen dank höchster Wärmeleitfähigkeit
- Reduzierung der Zykluszeit und beste Teilequalität durch optimale Temperaturverteilung
- Höchste Festigkeit aufgrund berylliumfreier Kupferlegierung