Die entscheidenden Vorteile des SV-Standardgestells
- 4-Säulen Führungssystem
- Verwendung mit oder ohne Zwischenplatte möglich
- Verwendung gedreht, mit Säuleneinbau unten, möglich
- Auch in Querrichtung verwendbar
- Gestellplatten SV 40 und SV 80 in Materialqualität 1.1730, 1.2312 und 3.4365 verfügbar
- Gestellgrößen über 1 m verfügbar (max. 696 1396)
- Ausrichtkanten hochpräzise in einer Aufspannung gefertigt
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)